Raccord en PFA ultra-pur

GEMÜ NEPM Nexus Connect®

Raccord Nexus Connect à 90 degrés en PFA avec bague de jauge pour des raccords de tuyauterie sûrs, résistants à la température et sans fuite,Raccord Nexus Connect à 90 degrés en PFA avec bague de jauge pour des raccords de tuyauterie sûrs, résistants à la

Equerre de montage sur panneau avec connexion Nexus Connect®.

Informations sur le produit

Les équerres de montage pour panneaux avec Nexus Connect® ont été conçues et fabriquées conformément aux exigences de qualité élevées de Fit-Line Global® afin de garantir des connexions sûres, fiables et sans fuites. Tous les composants en contact avec le fluide sont moulés par injection dans un matériau PFA ultra-pur et sont nettoyés grâce à l'utilisation d'un système de lavage breveté en cinq étapes dans le cadre d'une salle blanche certifiée de classe 1000.

Caractéristiques principales

  • Toutes les tailles de 1/4 à 1 pouce sont conçues pour 200 °C (392 °F)
  • Montage facile grâce à une bague de calibrage intégrée qui garantit le couple de serrage correct pour un montage répété
  • Conforme à la norme Semi 57-0120
Raccord Nexus Connect à 90 degrés en PFA avec bague de jauge pour des raccords de tuyauterie sûrs, résistants à la température et sans fuite,Raccord Nexus Connect à 90 degrés en PFA avec bague de jauge pour des raccords de tuyauterie sûrs, résistants à la

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Pression de service
0 à 8,28 bars
Diamètres nominaux
DN 1/4'' à 1''
Types de raccordement
Nexus Connect®
Matériaux
PFA

Téléchargements

2 Résultats
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN