Raccord en PFA ultra-pur

GEMÜ NRST Nexus Connect®

Raccord coudé Nexus Connect SpaceSaver en PFA pour les espaces restreints dans les salles blanches.,Raccord coudé Nexus Connect SpaceSaver en PFA pour les espaces restreints dans les salles blanches.,Raccord coudé Nexus Connect SpaceSaver en PFA pour les

Réduction en T avec raccord Nexus Connect® et Space Saver

Informations sur le produit

Les réductions en T avec raccord Nexus Connect® et Space Saver ont été conçues et fabriquées conformément aux exigences de qualité élevées de Fit-Line Global® afin de garantir des connexions sûres, fiables et sans fuites. Tous les composants en contact avec le fluide sont moulés par injection dans un matériau PFA ultra-pur et sont nettoyés grâce à l'utilisation d'un système de lavage breveté en cinq étapes dans le cadre d'une salle blanche certifiée de classe 1000.

Caractéristiques principales

  • Toutes les tailles de 1/4 à 1 pouce sont conçues pour 200 °C (392 °F)
  • Montage facile grâce à une bague de calibrage intégrée qui garantit le couple de serrage correct pour un montage répété
  • Conforme à la norme Semi 57-0120
Raccord coudé Nexus Connect SpaceSaver en PFA pour les espaces restreints dans les salles blanches.,Raccord coudé Nexus Connect SpaceSaver en PFA pour les espaces restreints dans les salles blanches.,Raccord coudé Nexus Connect SpaceSaver en PFA pour les

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Pression de service
0 à 8,28 bars
Diamètres nominaux
DN 1/4'' à 1''
Types de raccordement
Nexus Connect®
Nexus Connect® Space Saver
Matériaux
PFA

Téléchargements

2 Résultats
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN