Électrovanne de process métallique à commande directe

GEMÜ 8259

Électrovanne à commande électromagnétique avec boîtier compact en laiton et bobine noire pour applications industrielles dans la commande de fluides.

Electrovanne pour hautes températures et hautes pressions

Informations sur le produit

L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique directe GEMÜ 8259 dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en FKM, NBR, PTFE, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient pour les liquides et gaz neutres.

Caractéristiques principales

  • Commande directe, -normalement ouverte- ou -fermée-
  • La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
  • Coefficient de débit élevé
  • Compacité
  • Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
  • Agréments UL et CSA disponibles
  • Différents raccords à visser par diamètre nominal
Électrovanne à commande électromagnétique avec boîtier compact en laiton et bobine noire pour applications industrielles dans la commande de fluides.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 110 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 20 bars
Diamètres nominaux
DN 2 à 5
Types de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
DIN
ISO
NPT
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
CW617N, laiton
Tensions d'alimentation
110 V AC, 50 Hz
230 V AC, 50 Hz
24 V DC
Conformités
ATEX
EAC

Téléchargements

8 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 8259

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8259

    pdf (683 KB) -
    DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 8259

    pdf (636 KB) -
    RU

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 8259

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 8259

    pdf (3 MB) -
    EN

Services adaptés