Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 605

Vanne à membrane à commande pneumatique en acier inoxydable avec raccords filetés – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne avec actionneur à piston en plastique à faible entretien en MG 8

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 605 dispose d'un actionneur à piston en plastique nécessitant peu d'entretien et est actionnée pneumatiquement. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Ces vannes sont disponibles avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

Caractéristiques principales

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Vanne à membrane à commande pneumatique en acier inoxydable avec raccords filetés – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 8 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 15
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Types de raccordement
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
Conformités
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
EHEDG
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP

Téléchargements

29 Résultats
  • техпа́спорт GEMÜ 605

    pdf (889 KB) -
    RU

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 605, 625

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Ficha técnica GEMÜ 605

    pdf (876 KB) -
    ES

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 605, 625

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 605, 610, 615, 625

    pdf (527 KB) -
    EN

Services adaptés