Vanne manuelle à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 611

GEMÜ 611

Vanne à faible entretien avec entraînement en plastique

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 611dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • Nombreux accessoires disponibles, par ex. recopie de position électrique pour position du volant « ouverte » ou blocage du volant avec une clé (GEMÜ 671)
GEMÜ 611

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 10 à 20
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
CW617N, laiton
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformités
EAC
FDA

Téléchargements

20 Résultats
  • Data sheet GEMÜ 611, 671

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 611, 671 611   671

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 611, 671

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 611, 671 611   671

    pdf (11 MB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 649, 650, 651, 653, 654, 660, 687, 695

    pdf (170 KB) -
    DE

Services adaptés