Vanne manuelle à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 612

Vanne à membrane à commande manuelle en acier inoxydable avec extrémités soudées et volant noir – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne compacte avec volant en plastique résistant à la température

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ dispose d'un volant en plastique résistant à la température et est actionnée manuellement. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

Caractéristiques principales

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Volant en PVDF blanc disponible en option (non autoclavable)
Vanne à membrane à commande manuelle en acier inoxydable avec extrémités soudées et volant noir – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 10 à 20
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps multivoies
Types de raccordement
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
1.4539 (904L), bloc usiné
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformités
3A
Belgaqua
CRN
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft

Téléchargements

19 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Användarhandbok GEMÜ 612

    pdf (674 KB) -
    SV

  • Technische Information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 649, 650, 651, 653, 654, 660, 687, 695

    pdf (170 KB) -
    DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (54 KB) -
    DE/EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

Services adaptés