Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 615

Vanne à membrane à commande pneumatique en acier inoxydable avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne compacte avec actionneur à piston en plastique à faible entretien en MG10

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 615 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

Caractéristiques principales

  • Compatible avec les cycles de CIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Version selon ATEX disponible sur demande
Vanne à membrane à commande pneumatique en acier inoxydable avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 10 à 20
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
JIS
Types de raccordement
Clamp
Embout
Filetage
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
Conformités
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP

Téléchargements

24 Résultats
  • Instrucciones de uso GEMÜ 615

    pdf (5 MB) -
    ES

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 615

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 615

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 605, 610, 615, 625

    pdf (527 KB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ 615

    pdf (4 MB) -
    EN

Services adaptés