Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ 616

Vanne à membrane manuelle en acier inoxydable avec raccordement stérile – idéale pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et biotechnologiques.

Soupape avec ressort de pression pour une force de fermeture constante dans MG 8 et 10

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 616 est conçue pour être utilisée dans des domaines d'application stériles. Les ressorts de pression montés dans l'actionneur de vanne ferment la vanne avec une force constante, indépendamment de la force manuelle utilisée. Ceci augmente la durée de vie de la membrane. Le réglage d'un limiteur de serrage n'est par conséquent plus nécessaire.

Caractéristiques principales

  • Autoclavable
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Sens du débit quelconque
  • Insensible aux fluides chargés en particules
  • Montage pour possibilité de vidange optimisée
  • Type d'actionneur étanche disponible en option
Vanne à membrane manuelle en acier inoxydable avec raccordement stérile – idéale pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et biotechnologiques.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 20
Formes de corps
Configuration de soudage
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Corps multivoies
i-corps
Types de raccordement
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (316L), inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformités
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP

Téléchargements

18 Résultats
  • Produktbroschüre Membranventil mit integrierter Membranschonung 616

    pdf (262 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 616

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 616

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 616

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 616

    pdf (5 MB) -
    RU

  • Notice d'utilisation GEMÜ 616

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 616

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Services adaptés