Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ 650 BioStar

Vanne à membrane à commande pneumatique en acier inoxydable avec raccord de tuyau aseptique – idéale pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et biotechnologiques.

Vanne aseptique compacte avec actionneur à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable, en fonction de la version
  • Échappement spécifique contrôlé disponible en option
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Version selon ATEX disponible sur demande
Vanne à membrane à commande pneumatique en acier inoxydable avec raccord de tuyau aseptique – idéale pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et biotechnologiques.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-30 à 130 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
-20 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 150
Formes de corps
Configuration de soudage
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Corps multivoies
i-corps
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
, matériau de moulage de précision avec revêtement PFA
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (316L), bloc usiné
1.4435 (BN2), inox forgé
3.7035, bloc usiné en titane
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE / PVDF / EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
3A
ATEX
BSE/TSE
CRN
EAC
EHEDG
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
SIL
TA-Luft
USP

Téléchargements

64 Résultats
  • Datenblatt / Ficha técnica GEMÜ 650

    pdf (8 MB) -
    ES

  • Fiche technique GEMÜ 650

    pdf (8 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 650, 687

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 650, 687

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Instruções de operação GEMÜ 650

    pdf (8 MB) -
    PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 650, 687

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-650-gb-2025-12-09

    pdf (75 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 650 mg150

    pdf (771 KB) -
    DE/EN

Services adaptés