Vanne compacte avec actionneur à piston en acier inoxydable et guidage d'air de commande interne
Informations sur le produit
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 651 dispose d'un actionneur à piston en acier inoxydable et est actionnée pneumatiquement. La vanne est conçue pour les applications stériles. La vanne possède un module d'automatisation complètement intégré et une conduite d'air de réglage interne. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) » et « Normalement ouverte (NO) ». Le module d'automatisation intégré est disponible sous la forme d'un circuit de vanne ou d'un positionneur électropneumatique.
Caractéristiques principales
Module d'automatisation intégré comme circuit de vanne ou positionneur électropneumatique
Surveillance intégrée du capteur de déplacement et du système
Connexion au bus de terrain AS-Interface (option pour l'activation de la vanne)
Fonction Speed-AP pour mise en service rapide
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 25
Formes de corps
Configurations de vannes soudées
Corps « i »
Corps à passage en ligne
Corps de vanne de fond de cuve
Corps en T
Corps multivoies
Types de raccordement
Clamp
Embout
Raccord à visser
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (316L), inox forgé
1.4435 (BN2), inox forgé
1.4435, inox de fonderie
1.4539 (904L), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
PTFE/EPDM
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.