Vanne manuelle à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 653 BioStar

Vanne à membrane manuelle en acier inoxydable avec embouts soudés et volant ouvert – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Soupape astique avec volant en plastique

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • volant en plastique résistant aux produits chimiques et à la température
  • Limiteur de course d'ouverture et de fermeture
  • Volant verrouillable (électrique ou mécanique) disponible en option
  • Configurable avec détecteurs de proximité pour recopie de position
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
Vanne à membrane manuelle en acier inoxydable avec embouts soudés et volant ouvert – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 10 à 100
Formes de corps
Configuration de soudage
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Corps multivoies
i-corps
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
Revêtement du corps
PFA
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE / PVDF / EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
3A
CRN
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP
custom_technical_data_

Téléchargements

32 Résultats
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 653, 654

    pdf (6 MB) -
    IT

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • 技术单页 GEMÜ 653, 654

    pdf (1 MB) -
    ZH

  • Operating instructions GEMÜ 653, 654

    pdf (17 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat Minus 30°C - GEMÜ 650, 653, 673

    pdf (73 KB) -
    DE

Services adaptés