La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 dispose d'un corps d'actionneur en acier inoxydable et est actionnée manuellement. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Caractéristiques principales
Limiteur de course d'ouverture et de fermeture
Volant verrouillable (électrique ou mécanique) disponible en option
Configurable avec détecteurs de proximité pour recopie de position
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Autoclavable
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 4 à 100
Formes de corps
Configuration de soudage
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Corps multivoies
i-corps
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
Revêtement du corps
PFA
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE / PVDF / EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
3A
CRN
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP
custom_technical_data_
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.