Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ 656

Vanne à membrane à commande pneumatique avec raccords à bride et grand boîtier d'entraînement en plastique – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Vanne à membrane à siège bas avec actionneur métallique

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 656 dispose d'un actionneur à membrane métallique nécessitant peu d'entretien et est actionnée pneumatiquement. Ces vannes sont disponibles avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.

Caractéristiques principales

  • Coefficient de débit élevé grâce au diamètre de passage maximal
  • Convient aux fluides à forte teneur en matières solides tels que les fibres, les grosses particules et les boues
  • Forte résistance mécanique
  • Nettoyage de la vanne possible sans démonter l'actionneur
Vanne à membrane à commande pneumatique avec raccords à bride et grand boîtier d'entraînement en plastique – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 100 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 7 bars
Diamètres nominaux
DN 25 à 250
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
EN
ISO
Matériaux du corps
EN-GJL-250, fonte grise
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
Matériaux de membrane
CR
EPDM
IIR
NBR
NR
Conformités
CRN
EAC

Téléchargements

19 Résultats
  • bs_a_IND_13_mining_industry_pt

    pdf (2 MB) -
    PT

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 656

    pdf (3 MB) -
    PT

  • Datenblatt GEMÜ 656

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 656

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 656 (US)

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 656

    pdf (3 MB) -
    FR

  • bs_a_IND_13_mining_industry_en

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 656

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ 656

    pdf (5 MB) -
    ES

  • Notice d'utilisation GEMÜ 656

    pdf (5 MB) -
    FR

Services adaptés