Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ 658

Vanne à membrane en acier inoxydable à commande pneumatique avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne avec entraînement à deux étages en acier inoxydable

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 658 dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète.Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ». Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • La limitation de la course d'ouverture permet de régler une course partielle (débit réduit) en plus de la fonction normale d'ouverture et de fermeture.
  • Possibilité de mise en place d'une fonction Tout ou Rien rapide tout comme d'un dosage précis du fluide de service
  • Possibilité de montage de détecteurs de proximité (M8x1) pour la recopie de position Ouverte et Fermée (MG 25 – 50)
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Version selon ATEX disponible sur demande
Vanne à membrane en acier inoxydable à commande pneumatique avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 10 à 65
Formes de corps
Configuration de soudage
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Corps multivoies
i-corps
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformités
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
EHEDG
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP

Téléchargements

23 Résultats
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 658

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 658

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 658

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 658

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (298 KB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 658

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

Services adaptés