Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ 660

Vanne à membrane en acier inoxydable à commande pneumatique avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne pour applications de dosage et de remplissage avec actionneur à piston en acier inoxydable

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 660 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en inox. La vanne a été conçue pour le dosage et le remplissage d'un grand nombre de produits. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un limiteur de course d'ouverture et de fermeture ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

Caractéristiques principales

  • Limiteur de course d'ouverture et de fermeture intégré, aisément réglable
  • Course de la vanne réglable de manière précise (10 graduations) sur la partie supérieure de l'actionneur
  • Reproductibilité élevée des quantités de fluide véhiculé par des entretoises intégrées dans les membranes
  • Manoeuvres rapides grâce au faible volume de remplissage
Vanne à membrane en acier inoxydable à commande pneumatique avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 5 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 25
Formes de corps
Configurations de vannes soudées
Corps « i »
Corps à passage en ligne
Corps de vanne de fond de cuve
Corps en T
Corps multivoies
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Raccord à visser
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (316L), inox forgé
1.4435 (BN2), inox forgé
1.4435, inox de fonderie
1.4539 (904L), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
« TA-Luft » (norme pour l'air)
3A
CRN
EAC
EHEDG
ESB/EST
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) n° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
USP

Téléchargements

25 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 660

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 660

    pdf (11 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 660

    pdf (11 MB) -
    FR

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

Services adaptés