Vanne manuelle à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 671

GEMÜ 671
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 671dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • Nombreux accessoires disponibles, par ex. recopie de position électrique pour position du volant « ouverte » ou blocage du volant avec une clé (GEMÜ 671)
GEMÜ 671

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
, matériau de moulage de précision avec revêtement PFA
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
CW617N, laiton
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE / PVDF / EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011

Téléchargements

21 Résultats
  • Data sheet GEMÜ 611, 671

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 611, 671 611   671

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 611, 671

    pdf (7 MB) -
    DE

  • bs_a_IND_13_mining_industry_en

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 611, 671 611   671

    pdf (11 MB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

  • bs_a_IND_13_mining_industry_es

    pdf (2 MB) -
    ES

Services adaptés