Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ 673

Vanne à membrane manuelle en acier inoxydable avec extrémités soudées et volant en plastique – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne compacte avec volant en plastique résistant à la température en MG 25 -50

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ dispose d'un volant en plastique résistant à la température et est actionnée manuellement. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

Caractéristiques principales

  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
  • Autoclavable
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Vanne à membrane manuelle en acier inoxydable avec extrémités soudées et volant en plastique – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 65
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps multivoies
i-corps
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
1.4435/316L, inox forgé
1.4539/904L, inox forgé ou bloc usiné
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE

Téléchargements

20 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 673

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat Minus 30°C - GEMÜ 650, 653, 673

    pdf (73 KB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (54 KB) -
    DE/EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

Services adaptés