Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ 673P9

Vanne à membrane manuelle en acier inoxydable avec extrémités soudées et volant en plastique – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne compacte avec variante d'entraînement spécialement étanche

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673P9 dispose d'un volant en plastique résistant à la température et est actionnée manuellement. L'actionneur de la vanne est spécialement étanche et ainsi parfaitement adapté aux procédés de nettoyage exigeants. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, et un indicateur optique de position sont intégrés de série (taille de membrane 10 à 50).

Caractéristiques principales

  • Types d'actionneurs spécialement étanches
  • Compatible avec les cycles de CIP, COP et SIP
  • Autoclavable
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Vanne à membrane manuelle en acier inoxydable avec extrémités soudées et volant en plastique – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 4 à 65
Formes de corps
Configuration de soudage
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Corps multivoies
i-corps
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Revêtement du corps
PFA
PP
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformités
CRN
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP
custom_technical_data_

Téléchargements

15 Résultats
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 673P9

    pdf (998 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 673P9

    pdf (905 KB) -
    FR

Services adaptés