Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 687

Vanne à membrane en acier inoxydable à commande pneumatique avec extrémités soudées et boîtier d'entraînement en plastique – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne avec actionneur à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse métallique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

Caractéristiques principales

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Corps inox adapté à un environnement corrosif
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Vanne à membrane en acier inoxydable à commande pneumatique avec extrémités soudées et boîtier d'entraînement en plastique – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-30 à 130 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 10 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
, matériau de moulage de précision avec revêtement PFA
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP
EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE
PTFE / PVDF / EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
3A
ATEX
Belgaqua
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP
custom_technical_data_

Téléchargements

44 Résultats
  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 687 MG80 umbau zwischenstueck

    pdf (159 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 687 sak stf1 mg80 100

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 650, 687

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 650, 687

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 687

    pdf (10 MB) -
    DE/EN

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 687 (US)

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 650, 687

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 687 saf sak stf1 mg25 40 50

    pdf (790 KB) -
    DE/EN

Services adaptés