Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ D40

Vanne à membrane en acier inoxydable avec actionnement pneumatique et conception hygiénique pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

Vanne à membrane puissante avec membrane compartimentée

Informations sur le produit

La vanne à membrane à commande pneumatique GEMÜ D40 est conçue pour être utilisée dans des domaines d'application stériles. La membrane sépare hermétiquement l'actionneur du fluide de service. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints et les éléments structurels) sont en inox. Les fonctions de commande disponibles sont "force du ressort fermée", "force du ressort ouverte" et "commande bilatérale".

Caractéristiques principales

  • Produit nécessitant peu d'entretien grâce à la membrane confinée
  • Montage de membrane et de l'actionneur rapide, sûr et facile
  • Valeurs Kv très élevées grâce au corps de vanne aux performances d‘écoulement optimisées
  • Vanne configurable pour les paramètres du process respectifs
  • Marquage de l'angle de rotation (Hashmark), indicateur optique de position et capot transparent de série
  • Extension modulaire simple possible au moyen de composants d'automatisation de pointe
  • Convient à l'utilisation dans les process hygiéniques et aseptiques (compatible avec les cycles de CIP/SIP et autoclavable)
Vanne à membrane en acier inoxydable avec actionnement pneumatique et conception hygiénique pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
-10 à 80 °C
Pression de service
0 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 10 à 40
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps en T
Types de raccordement
Clamp
Embout
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
1.4435 (316L), bloc usiné
1.4435 (BN2), bloc usiné
1.4435 (BN2), inox forgé
Matériaux de membrane
PTFE/EPDM
Conformités
ATEX
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
USP

Téléchargements

13 Résultats
  • Product brochure

    pdf (558 KB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D40

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Funktionale-Sicherheit-FMEDA-gemue-D40-D41-de-2026-01-16

    pdf (94 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ D40

    pdf (5 MB) -
    ZH

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ D40

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Produktbroschüre

    pdf (568 KB) -
    DE

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ D40

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ D40

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ D40

    pdf (5 MB) -
    DE

Services adaptés