Vanne à membrane simple pour une commande par air ou par eau
Informations sur le produit
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R647 est une vanne à passage direct et est actionnée pneumatiquement. La vanne ne possède pas de ressort de fermeture et est uniquement fermée lorsqu'elle reçoit de l'air comprimé. Le siège de la vanne est équipé d'une membrane d'étanchéité. Le fluide de commande agit sur la membrane d'arrêt et la presse contre la barre d'arrêt se trouvant dans le corps de vanne. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Caractéristiques principales
Convient par exemple aux teintureries, à l'industrie papetière et aux installations automatiques de distribution de nourriture
Solution d'entraînement sans ressort de fermeture, idéale en cas de manque de place
Construction compacte et légère et haute performance
Remplacement de membrane simple
Bonnes propriétés d‘écoulement grâce aux corps de vanne aux performances d‘écoulement optimisées
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 80 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Normes de raccordement
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Matériaux du corps
ABS
PVC-U
Revêtement interne / externe PP
Revêtement interne PVDF
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
NBR
Conformités
ACS
EAC
FDA
System 1+
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection
pdf (886 KB) - DE
Betriebsanleitung GEMÜ R647
pdf (5 MB) - DE
Technical information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690
pdf (680 KB) - EN
Product certificate NSF - GEMÜ product collection
pdf (31 KB) - EN
Fiche technique GEMÜ R647
pdf (2 MB) - FR
Operating instructions GEMÜ R647
pdf (5 MB) - EN
Operating instructions GEMÜ R647
pdf (7 MB) - DE/EN
Services adaptés
Expertise dédiée pour vos applications
Formation
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.