Vanne à pincement de tuyau électromotorisée avec entraînement par arbre creux

GEMÜ Q50 eSyStep

Vanne à pincement électrique avec actionneur blanc et noir et mécanisme de pincement rouge pour une commande précise des fluides sensibles dans les applications industrielles.

Vanne avec fonction Tout ou rien ou positionneur intégré

Informations sur le produit

La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q50 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou rien ou actionneur avec positionneur intégré. La vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot pour assurer le contrôle et la régulation de fluides. Le contour spécialement développé pour le sabot ainsi que le contour du logement du tuyau réduisent la contrainte exercée sur ce dernier, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outillage. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • Changement de tuyau rapide et sûr
  • Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé
  • Fonction Tout ou rien ou avec positionneur intégré
  • Paramétrable et pilotable via IO-Link
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Remplacement facile des inserts et des sabots pour différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique
  • Plusieurs options de montage sont possibles dans l'installation grâce à une bride de fixation ou un orifice taraudé au niveau du corps de vanne
Vanne à pincement électrique avec actionneur blanc et noir et mécanisme de pincement rouge pour une commande précise des fluides sensibles dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
respecter les spécifications du fabricant du tuyau
Température ambiante
Actionneur: 0 jusqu'à 60 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
Pression de service
max. 6 bars, respecter les spécifications du fabricant du tuyau
Diamètre extérieur du tuyau
1 1/8" - 1 3/16"
1 13/32" - 1 1/2"
9/16"
1/4''
3/8''
7/16''
1/2''
5/8''
3/4''
7/8''
Diamètre intérieur tuyau
3/16"
5/16"
1/8''
1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''
Matériaux du corps
1.4404
1.4408
PA6
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
Max. 3 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformité
Directive CEM
EAC
RoHS

Téléchargements

17 Résultats
  • GEMUE-1906802-20250221-IODD_V1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2025-02-20T23:00:00Z

    zip (57 KB)

  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip (57 KB)

  • Spezifikationsblatt GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf (973 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ Q50

    pdf (12 MB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ Q50

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ Q50

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ Q50

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ Q50

    pdf (4 MB) -
    FR

  • GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1_0_0_2
    Version: 1.0.0.2
    Interface: IO-LINK
    Date: 2020-08-02T22:00:00Z

    zip (58 KB)

  • Operating instructions GEMÜ Q50

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Specification sheet GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf (2 MB) -
    EN

Services adaptés