Vanne à pincement de tuyau électromotorisée

GEMÜ Q51

Vanne à tuyau flexible à commande électrique avec corps en acier inoxydable et élément de serrage rouge pour la régulation de fluides sensibles dans les applications industrielles.

Vanne compacte avec une empreinte réduite au minimum

Informations sur le produit

La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q51 est à commande électrique et elle actionnée en tant que positionneur. La vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot pour assurer le contrôle et la régulation de fluides. Le contour spécialement développé pour le sabot ainsi que le contour du logement du tuyau réduisent la contrainte exercée sur ce dernier, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outillage.

Caractéristiques principales

  • Changement de tuyau rapide et sûr
  • Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé
  • Positionneur pour applications de régulation précises
  • Fonction de remplacement du tuyau via une entrée digitale
  • Programmation des fins de course sur place
  • Remplacement facile des inserts et des sabots pour différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique
  • Plusieurs options de montage sont possibles dans l'installation grâce à une bride de fixation ou un orifice taraudé au niveau du corps de vanne
Vanne à tuyau flexible à commande électrique avec corps en acier inoxydable et élément de serrage rouge pour la régulation de fluides sensibles dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
respecter les spécifications du fabricant du tuyau
Température ambiante
Actionneur: 0 jusqu'à 40 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
Pression de service
max. 4,5 bars, respecter les spécifications du fabricant du tuyau
Diamètre extérieur du tuyau
1/4''
3/8''
7/16''
1/2''
Diamètre intérieur tuyau
3/16"
5/16"
1/8''
1/4''
Matériaux du corps
1.4404
1.4408
PA6
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
Max. 2 mm/s
Indice de protection
IP 65

Téléchargements

9 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ Q51

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Spezifikationsblatt GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf (973 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ Q51

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ Q51

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ Q51

    pdf (892 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ Q51

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ Q51

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Specification sheet GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf (2 MB) -
    EN

Services adaptés