Vanne à siège pneumatique 3/2 voies en métal

GEMÜ 314

Vanne à siège GEMÜ avec corps en laiton, raccords filetés et actionneur pneumatique en métal – idéale pour une utilisation industrielle dans le contrôle précis des fluides.

Vanne à siège multivoies en bronze avec filetage intérieur

Informations sur le produit

La vanne à siège droit 3/2 voies GEMÜ 314 dispose d'un actionneur à piston en aluminium robuste et nécessitant peu d'entretien et est actionnée pneumatiquement. Le clapet étanche des deux côtés est relié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

Caractéristiques principales

  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • Adapté pour le mélange et la distribution de fluides
  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Propriétés de régulation améliorées grâce à la chemise de piston en POM
  • Longue durée de vie
Vanne à siège GEMÜ avec corps en laiton, raccords filetés et actionneur pneumatique en métal – idéale pour une utilisation industrielle dans le contrôle précis des fluides.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 180 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 16 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Formes de corps
Corps multivoies
Types de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
CC499K, bronze industriel
Matériaux du joint de siège
PTFE
PTFE, renforcé

Téléchargements

25 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 312, 314

    pdf (911 KB) -
    EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Scheda dati GEMÜ 312, 314

    pdf (930 KB) -
    IT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Технические характеристики GEMÜ 312, 314

    pdf (994 KB) -
    RU

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 312, 314

    pdf (950 KB) -
    FR

  • Manuale d’uso GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    IT

  • 操作说明 GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    ZH

  • Notice d'utilisation GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    FR

Services adaptés