Vanne manuelle à siège 2/2 avec corps métallique

GEMÜ 505

Vanne à siège incliné manuelle en acier inoxydable avec extrémités à souder et poignée ergonomique – idéale pour les applications industrielles exigeant une régulation précise du débit et une grande durabilité.

Vanne à siège incliné pour applications gaz et vapeur stériles

Informations sur le produit

La vanne à siège incliné 2/2 GEMÜ 505 dispose d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est actionnée manuellement. La vanne à clapet à siège incliné convient à la vapeur pure et aux fluides gazeux. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'étanchéité de la tige de la vanne est assurée par un soufflet en acier inoxydable. Pour prévenir un encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.

Caractéristiques principales

  • Libre de tous métaux non ferreux
  • Solution clapet-axe de vanne soudés afin de prévenir l'encrassement des bords
  • Fixation du clapet sans filetage, nécessitant peu d'entretien
  • Soufflet en inox en tant que joint d'axe pour températures de service élevées
  • Traçabilité des lots pour tous les composants en contact avec le fluide
Vanne à siège incliné manuelle en acier inoxydable avec extrémités à souder et poignée ergonomique – idéale pour les applications industrielles exigeant une régulation précise du débit et une grande durabilité.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 185 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 8 à 80
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Clamp
Embout
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
1.4435 (316L), bloc usiné
Matériaux du joint de siège
PTFE
Conformités
ATEX
CRN
EAC
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
USP

Téléchargements

16 Résultats
  • Datasheet GEMÜ 505 AK80 WKC2

    pdf (568 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate FDA, USP - GEMÜ Code 5P

    pdf (52 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 505

    pdf (676 KB) -
    RU

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 505

    pdf (616 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 505 AK80 WKC2

    pdf (573 KB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 505

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

Services adaptés