Vanne à siège 2/2 voies pneumatique en métal

GEMÜ 514Z

Vanne à siège avec actionnement pneumatique en acier inoxydable et boîtier incliné pour une commande précise des liquides ou des gaz dans les systèmes de tuyauterie industriels.,Vanne à siège avec actionnement pneumatique en acier inoxydable et boîtier in

Robuste vanne à siège incliné avec entraînement à 2 niveaux en aluminium

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 514Z est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur à double piston et à double étage en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.

Caractéristiques principales

  • En plus de la course complète, il est possible de régler une course partielle pour des tâches simples de régulation et de dosage.
  • Possibilité d'utilisation individuelle, pas de tuyauteries ni de commandes de vannes coûteuses
  • Actionneur aluminium robuste
  • Large gamme d'accessoires
  • Utilisation individuelle, suppression des commandes de soupapes complexes
Vanne à siège avec actionnement pneumatique en acier inoxydable et boîtier incliné pour une commande précise des liquides ou des gaz dans les systèmes de tuyauterie industriels.,Vanne à siège avec actionnement pneumatique en acier inoxydable et boîtier in

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 210 °C
Température ambiante
0 à 130 °C
Pression de service
0 à 25 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 80
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
CC499K, bronze industriel
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
CRN
EAC
FDA

Téléchargements

9 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ 514Z

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 514Z

    pdf (807 KB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 514Z

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 514Z

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 514Z

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 514Z

    pdf (783 KB) -
    DE

Services adaptés