Vanne à siège 2/2 voies pneumatique en métal

GEMÜ 536

Vanne à siège GEMÜ à commande pneumatique avec corps en acier inoxydable et raccords à bride pour applications industrielles avec exigences élevées en matière de pression et de contrôle du débit.

Vanne à siège droit dans des diamètres nominaux plus importants jusqu'à DN 150

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 536 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à membrane nécessitant peu d'entretien. La vanne convient parfaitement comme vanne de régulation. L'étanchéité au niveau du siège s'effectue par l'intermédiaire d'un clapet mobile fixé sur l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.

Caractéristiques principales

  • Entraînement à membrane robuste et nécessitant peu d'entretien
  • Possibilité d'obtenir des cycles de commutation élevés même dans les grands diamètres nominaux
  • Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
  • Régulation précise grâce à la couronne de régulation guidée et à l'actionneur avec membrane de commande
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
  • Versions pour températures supérieures sur demande
  • Vaste gamme de pièces de rechange disponible
Vanne à siège GEMÜ à commande pneumatique avec corps en acier inoxydable et raccords à bride pour applications industrielles avec exigences élevées en matière de pression et de contrôle du débit.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 210 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 32 à 150
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
EN
ISO
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériaux du joint de siège
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
CRN
EAC
Oxygène
RoHS

Téléchargements

24 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 536

    pdf (5 MB) -
    DE/EN

  • 技术单页 GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    ZH

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    PT

Services adaptés