Vanne manuelle à siège 2/2 avec corps métallique

GEMÜ 537

Vanne à siège GEMÜ en acier inoxydable avec volant et raccords à bride pour la régulation manuelle du débit dans les applications industrielles.,Vanne à siège GEMÜ en acier inoxydable avec volant et raccords à bride pour la régulation manuelle du débit da

Vanne à siège droit universelle avec raccord à bride

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 537 est équipée d'un volant ergonomique en plastique et est à commande manuelle. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement. Une rallonge de volant disponible en option permet le montage de la vanne sur des tuyauteries calorifugées.

Caractéristiques principales

  • Plage de pression étendue jusqu'à PN 40
  • Blocage du volant pour la fixation de l'axe afin de régler un débit constant
  • Série avec corps inox et fonte sphéroïdale
  • Étanchéité du siège en PTFE ou en PTFE/fibre de verre
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
  • Coefficient de débit élevé et compacité
Vanne à siège GEMÜ en acier inoxydable avec volant et raccords à bride pour la régulation manuelle du débit dans les applications industrielles.,Vanne à siège GEMÜ en acier inoxydable avec volant et raccords à bride pour la régulation manuelle du débit da

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 210 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériaux du joint de siège
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
CRN
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS
TA-Luft
USP

Téléchargements

23 Résultats
  • Betriebsanleitung / Instrucciones de uso GEMÜ 537

    pdf (746 KB) -
    DE/ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Instrucciones de uso GEMÜ 537

    pdf (746 KB) -
    DE/ES

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    DE

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf (105 KB) -
    DE

Services adaptés