Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne à siège 2/2 voies pneumatique en métal

GEMÜ 550

Deux vannes à siège GEMÜ en acier inoxydable avec actionnement pneumatique et corps en Y – solution hygiénique pour les processus industriels avec raccord soudé et débit optimisé.

Vanne à siège incliné universelle en acier inoxydable

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 550 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

Caractéristiques principales

  • Convient aux fonctions d'arrêt et de régulation avec des fluides gazeux, liquides et visqueux
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Pour le contact avec les aliments conformément au règlement (CE) n° 1935/2004 et conforme à la FDA
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Robuste actionneur en inox résistant aux conditions ambiantes agressives
  • Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0G1/0M1
  • Disponible en option avec USP Class VI, homologation oxygène et ATEX
Deux vannes à siège GEMÜ en acier inoxydable avec actionnement pneumatique et corps en Y – solution hygiénique pour les processus industriels avec raccord soudé et débit optimisé.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 210 °C
Température ambiante
-20 à 60 °C
Pression de service
0 à 25 bars
Diamètres nominaux
DN 6 à 80
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS
TA-Luft
USP

Téléchargements

60 Résultats
  • Manuale d’uso GEMÜ 550

    pdf (715 KB) -
    IT

  • Notice d'utilisation GEMÜ 550, 550

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (532 KB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 550

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 550

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • Driftsvejledning GEMÜ 550 da

    pdf (4 MB) -
    DA

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 550

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

Services adaptés