Vanne à siège modulaire avec possibilités d'entraînement flexibles

GEMÜ 553

Îlot de vannes modulaire avec vannes à siège pneumatiques en acier inoxydable et en plastique, ainsi qu'un capteur de pression numérique pour une commande précise des processus dans les applications industrielles automatisées.,Îlot de vannes modulaire ave

Vanne de distribution combinable de manière flexible à partir de différents modules de vanne à siège

Informations sur le produit

La vanne de distribution modulaire GEMÜ 553 se compose de différents modules de vanne à siège. Ceux-ci peuvent être équipés d'actionneurs manuels, pneumatiques ou motorisés. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par un joint PTFE. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Ainsi, même après une longue période de fonctionnement, l'étanchéité de la tige de soupape est fiable et nécessite peu d'entretien. Le joint racleur installé devant le presse-étoupe le protège en outre de l'encrassement et de l'endommagement. Les différents modules peuvent être facilement reliés à l'aide de vis.

Caractéristiques principales

  • Convient pour le mélange, la distribution et la collecte de médias
  • Système modulaire peu encombrant
  • Possibilité de combiner individuellement plusieurs modules de vannes et de capteurs
  • Temps d'attente réduits de l'installation par rapport aux vannes individuelles car le module complet est entièrement interchangeable
  • Remplacement rapide et orientation simplifiée de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
  • Choix d'entraînements manuels, pneumatiques et électromoteurs disponibles
Îlot de vannes modulaire avec vannes à siège pneumatiques en acier inoxydable et en plastique, ainsi qu'un capteur de pression numérique pour une commande précise des processus dans les applications industrielles automatisées.,Îlot de vannes modulaire ave

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 180 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 25 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 20
Formes de corps
Corps multivoies
Types de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
DIN
ISO
NPT
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
PTFE
Conformités
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS

Téléchargements

16 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 553

    pdf, 15.92 MB, EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • データシート GEMÜ 553

    pdf, 16.11 MB, JA

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 553

    pdf, 5.94 MB, DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 553

    pdf, 15.93 MB, IT

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf, 105 KB, DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 62 KB, DE/EN/FR

  • Fiche technique GEMÜ 553

    pdf, 15.93 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 553

    pdf, 15.92 MB, DE

Services adaptés