Vanne pneumatique à siège 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 554

Deux vannes à siège incliné à commande pneumatique en acier inoxydable – idéales pour la régulation de liquides, de gaz ou de vapeur dans des applications industrielles avec des contraintes d'espace variables.

Vanne à siège incliné universelle avec actionneur en plastique

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.

Caractéristiques principales

  • Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
  • ATEX disponible en option
  • En option pour le contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Changement rapide de l'entraînement et positionnement libre de l'entraînement
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
Deux vannes à siège incliné à commande pneumatique en acier inoxydable – idéales pour la régulation de liquides, de gaz ou de vapeur dans des applications industrielles avec des contraintes d'espace variables.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 180 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 25 bars
Diamètres nominaux
DN 6 à 80
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS
TA-Luft
USP

Téléchargements

53 Résultats
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 554

    pdf (836 KB) -
    DE/EN

  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (532 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • 02_Data_2021_01
    ValveSizer
    Version: 01.2021
    Interface: -
    Date: 2020-12-31T23:00:00Z

    zip (1 MB)

  • Information technique GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (236 KB) -
    FR

  • Technical information GEMÜ 514, 550, 554, 530, 532, 534 valves overview

    pdf (328 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 554

    pdf (5 MB) -
    FR

Services adaptés