Vanne à siège 2/2 voies pneumatique en métal

GEMÜ 555

Vanne à siège incliné pneumatique en acier inoxydable avec raccords soudés – solution automatisée pour une régulation précise du débit dans les applications industrielles.

Vanne à siège incliné pour applications gaz et vapeur stériles

Informations sur le produit

La vanne à siège incliné 2/2 GEMÜ 555 dispose d'un actionneur à piston en acier inoxydable et est actionnée pneumatiquement. La vanne convient en particulier aux applications de vapeur pure. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'étanchéité de la tige de la vanne est assurée par un soufflet en acier inoxydable. Pour prévenir un encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.

Caractéristiques principales

  • Libre de tous métaux non ferreux
  • Solution clapet-axe de vanne soudés afin de prévenir l'encrassement des bords
  • Fixation du clapet sans filetage, nécessitant peu d'entretien
  • Soufflet en inox en tant qu'étanchéité de l'axe pour températures de service élevées
  • Traçabilité des lots pour tous les composants en contact avec le fluide
Vanne à siège incliné pneumatique en acier inoxydable avec raccords soudés – solution automatisée pour une régulation précise du débit dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 185 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 8 à 80
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Clamp
Embout
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
1.4435 (316L), bloc usiné
Matériaux du joint de siège
PTFE
Conformités
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
USP

Téléchargements

18 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ 555

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 555

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Product certificate FDA, USP - GEMÜ Code 5P

    pdf (52 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 555

    pdf (682 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 555 AK80 WKC2

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ 555

    pdf (3 MB) -
    EN

Services adaptés