Vanne de régulation pneumatique 2/2 avec corps en plastique

GEMÜ 565

Vanne à siège pneumatique avec actionneur en acier inoxydable et boîtier en plastique gris avec raccords filetés – idéale pour la régulation précise des fluides dans les processus industriels et chimiques.,Vanne à siège pneumatique avec actionneur en

Vanne compacte pour la régulation de petites quantités

Informations sur le produit

La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ 565 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur à piston en inox. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec fonction de commande « Normalement fermée » (NF). Les matériaux de corps proposés sont le PVC-U et le PVDF. La vanne de régulation peut uniquement être utilisée avec un positionneur ou régulateur de process électropneumatique. Le montage direct ou déporté d'un régulateur (GEMÜ 1434, 1435, 1436) est nécessaire.

Caractéristiques principales

  • Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
  • Entraînement à piston robuste en acier inoxydable
  • Valeurs Kvs possibles de 63 à 3300 l/h
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles disponibles
Vanne à siège pneumatique avec actionneur en acier inoxydable et boîtier en plastique gris avec raccords filetés – idéale pour la régulation précise des fluides dans les processus industriels et chimiques.,Vanne à siège pneumatique avec actionneur en

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 80 °C
Température ambiante
-15 à 55 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 3 à 15
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Filetage
Raccord union
Normes de raccordement
DIN
Matériaux du corps
PVC-U
PVDF
Matériaux du joint de siège
EPDM
FKM
Conformités
EAC

Téléchargements

18 Résultats
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 565

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 565

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 565

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 565

    pdf (810 KB) -
    PL

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 565

    pdf (778 KB) -
    FR

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

Services adaptés