Vanne de régulation actionnée par un moteur électrique avec corps en plastique

GEMÜ R563 eSyStep

Vanne à siège GEMÜ avec actionneur électrique et raccord en plastique – vanne de régulation automatisée pour une commande précise dans les systèmes de tuyauterie avec des composants résistants à la corrosion.

Vanne compacte pour la régulation de petites quantités

Informations sur le produit

La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ R563 eSyStep dispose d'un corps de vanne à mécanique de régulation intégrée. La vanne GEMÜ R563 eSyStep a été spécialement mise au point pour la régulation de petites quantités et permet un débit de 63 l/h à 3300 l/h. La vanne sera disponible avec un positionneur pour un signal d'entrée de 0/4-20 mA ou 0-10 V et peut également être configurée en position de sécurité en utilisant un module d'alimentation électrique de secours. Des fonctions supplémentaires peuvent être adaptées via l'interface IO-Link. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

Caractéristiques principales

  • Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
  • Valeurs Kvs possibles de 63 à 3300 l/h
  • Paramétrable et pilotable via IO-Link
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles disponibles
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
Vanne à siège GEMÜ avec actionneur électrique et raccord en plastique – vanne de régulation automatisée pour une commande précise dans les systèmes de tuyauterie avec des composants résistants à la corrosion.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 80 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 6 bar
Diamètres nominaux
DN 10 à 15
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Filetage
Raccord union
Normes de raccordement
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
PVC-U
PVDF
Matériaux du joint de siège
PEEK
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
Max. 3 mm/s
Indice de protection
IP 65

Téléchargements

21 Résultats
  • GEMUE-1906802-20250221-IODD_V1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2025-02-20T23:00:00Z

    zip (57 KB)

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ R563

    pdf (14 MB) -
    DE/EN

  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip (57 KB)

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ R563

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ R563

    pdf (4 MB) -
    DE

  • GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1_0_0_2
    Version: 1.0.0.2
    Interface: IO-LINK
    Date: 2020-08-02T22:00:00Z

    zip (58 KB)

  • Notice d'utilisation GEMÜ R563

    pdf (4 MB) -
    FR

Services adaptés