Soupape de maintien de pression en plastique

GEMÜ N086

Vanne de régulation de pression compacte en plastique avec régulateur rouge pour un contrôle précis de la pression dans les applications industrielles.

Régulateur de pression fiable disponible en DN 65 à DN 100

Informations sur le produit

La soupape de maintien de pression GEMÜ assure une contre-pression constante dans les installations techniques de traitement. Lorsque la pression d'entrée dépasse la valeur définie, la membrane est soulevée contre la force du ressort. La vanne s'ouvre et la pression excédentaire peut s'échapper par la conduite de sortie. Lorsque la pression diminue côté entrée, la vanne se ferme pendant que la force du ressort presse la membrane sur le siège d'étanchéité. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée à l'aide de l'écrou d'arrêt.

Caractéristiques principales

  • La pression de service peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée avec l'écrou d'arrêt intégré. Au besoin, il est possible de plomber le réglage effectué
  • La conception du corps de vanne favorise une bonne valeur de débit
  • Les écarts de régulation sont minimisés par la grande surface de commande et le ressort hélicoïdal
  • L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
Vanne de régulation de pression compacte en plastique avec régulateur rouge pour un contrôle précis de la pression dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 à 10 bar
custom_technical_data_Nennweiten*
DN 65 à 100
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Normes de raccordement
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
PP-B, gris
PVC-U, gris
PVDF
Conformités
EAC
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 65 jusqu'à 100

Téléchargements

5 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ N086, N186

    pdf (541 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ N186, N086

    pdf (538 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ N086, N186

    pdf (537 KB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Services adaptés