Réducteur de pression en plastique

GEMÜ N182

Vanne de régulation de pression en plastique avec manomètre intégré et régulateur rouge pour une régulation précise de la pression dans les applications industrielles.

Vanne de régulation de pression fiable disponible en DN 10 à DN 50

Informations sur le produit

Le réducteur de pression GEMÜ N182 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass. La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.

Caractéristiques principales

  • La pression de service peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée avec l'écrou d'arrêt intégré. Au besoin, il est possible de plomber le réglage effectué
  • La conception du corps de vanne favorise une bonne valeur de débit
  • Les écarts de régulation sont minimisés par la grande surface de commande et le ressort hélicoïdal
  • L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
Vanne de régulation de pression en plastique avec manomètre intégré et régulateur rouge pour une régulation précise de la pression dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 à 10 bar
custom_technical_data_Nennweiten*
DN 10 à 50
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Normes de raccordement
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
PP-B, gris
PVC-U, gris
PVDF
Conformités
EAC
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 10 jusqu'à 50

Téléchargements

8 Résultats
  • Datasheet GEMÜ N082, N182

    pdf (824 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Технические характеристики GEMÜ N182, N082

    pdf (850 KB) -
    RU

  • Fiche technique GEMÜ N082, N182

    pdf (822 KB) -
    FR

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ N082, N182 (US)

    pdf (827 KB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ N082, N182

    pdf (832 KB) -
    DE

Services adaptés