Filtres à tamis en plastique

GEMÜ N570

Filtre en Y en plastique transparent avec écrous à ailettes pour la filtration des particules solides dans les applications industrielles.

Élément filtrant retenant les particules, en serie à siège incliné

Informations sur le produit

Le filtre à tamis GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.

Caractéristiques principales

  • Facile d'entretien
  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
Filtre en Y en plastique transparent avec écrous à ailettes pour la filtration des particules solides dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 80 °C
Température ambiante
5 à 50 °C
Pression de service
0 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Orifice lisse à coller
Normes de raccordement
ANSI
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
PP-H, natur
PVC-U
Matériaux d'étanchéité
EPDM
FKM

Téléchargements

9 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ N570

    pdf, 800 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ N570

    pdf, 1.37 MB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ N570 (PL)

    pdf, 805 KB, PL

  • Datasheet GEMÜ N570

    pdf, 792 KB, EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf, 2.60 MB, EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf, 2.60 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ N570 (US)

    pdf, 906 KB, EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ N570

    pdf, 1.47 MB, PL

Services adaptés