- Zone de saisie: 120 à 25000 mm
- Température du fluide: -20 à 80 °C
- Pression de service: 0 à 10 bars
- Diamètres nominaux: DN 25 et DN 50
- Types de raccordement: Raccord union
- Matériaux du tube: PVC-U | PVDF
-
Connexion électrique
:
Connecteur mâle, forme A
- Tensions d'alimentation: 24 V DC
- Conformités: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}