Avec la plate-forme innovante dédiée aux vannes de remplissage, GEMÜ propose une solution unique en son genre pour les process de remplissage dans les installations hygiéniques et aseptiques des secteurs de la pharmacie et de la biotechnologie, tout comme de l'industrie agroalimentaire et des boissons, mais aussi pour les process industriels et les fluides agressifs. Le travail de développement a été axé sur les exigences toujours plus élevées dont les systèmes de remplissage font l'objet. Que diriez-vous…
...de la possibilité de rendre votre process de remplissage encore plus rapide ?
Les vannes de remplissage de la nouvelle génération permettent d'obtenir un nombre de cycles de commutation très élevé (plus de 10 millions). Par ailleurs, il est possible d'atteindre une vitesse d'ouverture et de fermeture dix fois plus élevée par rapport à celle des vannes proposées jusqu'à présent (vitesses d'actionneur atteignant jusqu'à 300°mm/s).
...de la possibilité de rendre votre process de remplissage encore plus flexible ?
La nouvelle plate-forme de vannes de remplissage permet d'obtenir n'importe quelle courbe de remplissage ainsi que des vitesses librement programmables, par le biais de la durée de remplissage, pour s'adapter à différents fluides, formes de récipient, etc.
…d'une vanne compatible avec tous les fluides ?
Les vannes de remplissage GEMÜ F40 et GEMÜ F60 sont toutes équipées de la technologie PD, un concept d'étanchéité unique en son genre faisant appel au PTFE (TFMTM) et permettant d'assurer une étanchéité hermétique du fluide et de l'actionneur grâce à une membrane conique.
…d'une durée d'entretien réduite à moins d'une minute ?
Le système de pièces de détachées à cartouche, avec raccord rapide, permet un entretien simple et rapide tout en limitant le risque d'erreur.
…de la possibilité de rendre votre process de remplissage encore plus précis ?
Les vanne de remplissage à commande motorisée GEMÜ F60 offrent une précision de positionnement extrêmement élevée (jusqu'à environ ±20 μm pour 10 mm d'axe montant/rotation) parallèlement à une répétabilité atteignant jusqu'à ±10 μm.