Les vannes idéales pour des manœuvres rapides
La catégorie des électrovannes englobe toutes les vannes dotées d'un actionneur électromagnétique et intégrées dans le process. Étant donné qu'elles permettent des manœuvres extrêmement rapides, elles sont souvent utilisées pour les opérations de dosage.
Exemples d'applications
- Installations pour le traitement de l'eau, le lavage et le nettoyage
- Installations pour les industries alimentaire et chimique ainsi que la galvanoplastie
- Installations pour l'industrie photographique, appareils de laboratoire et d'analyses ainsi que dispositifs médicaux
Principe innovant du double soufflet pour des pressions élevées
En règle générale, les électrovannes font appel au principe des vannes à clapet à faible course. Toutefois, en raison de la force limitée de l'électroaimant, les électrovannes ne s'utilisent le plus souvent qu'à de faibles pressions de service. C'est pourquoi GEMÜ a développé un système breveté de double soufflet qui compense les forces de compression. Ceci permet d'utiliser également l'électrovanne GEMÜ M75 à une pression de service de 6 bars, sur toute la plage de diamètres nominaux, avec le même actionneur électromagnétique compact. Découvrez dans la vidéo comment fonctionne la compensation de pression en comparaison avec les électrovannes classiques :
Les vannes pilotes ont elles aussi un actionneur électromagnétique. Toutefois, elles s'utilisent uniquement pour le pilotage d'actionneurs pneumatiques. GEMÜ propose ici aussi une vaste gamme de produits. Jetez un œil à l'aperçu des produits.