Plus
- Société
- Produits
- Technologie des vannes
- Vannes papillon
- CONEXO - Vannes avec RFID
- Les régulateurs de pression
- Raccords et tuyaux
- Vannes à boisseau sphérique
- Électrovannes
- Vannes électriques
- Blocs de vannes multivoies
- Vannes à membrane
- Membranes
- Vanne à siège à membrane
- Vannes de régulation
- Clapets anti-retour
- Vannes à clapet
- Vannes à usage unique
- Actionneurs de vannes
- Electrovannes pilote
- Vannes de fond et de réservoir
- Accessoires Technologie des vannes
- Connaissances sur les vannes
- Techniques de mesurage et de régulation
- Solutions client
- Technique médicale
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applications
- Téléchargement
- Service
- Actualités
- Contacts
- Home
- Produits
- Technologie des vannes
- Vannes papillon
- CONEXO - Vannes avec RFID
- Les régulateurs de pression
- Raccords et tuyaux
- Vannes à boisseau sphérique
- Électrovannes
- Vannes électriques
- Blocs de vannes multivoies
- Vannes à membrane
- Membranes
- Vanne à siège à membrane
- Vannes de régulation
- Clapets anti-retour
- Vannes à clapet
- Vannes à usage unique
- Actionneurs de vannes
- Electrovannes pilote
- Vannes de fond et de réservoir
- Accessoires Technologie des vannes
- Vanne à siège à membrane
GEMÜ a développé un concept d'étanchement innovant afin de répondre aux exigences spéciales de la clientèle. La spécificité de ce système : le recours à la technologie PD (plug diaphragm technology), qui garantit une étanchéité hermétique entre l'actionneur et le fluide. Par la suite, le concept a été développé spécialement pour les applications stériles et hygiéniques.
- Vanne de régulation aseptique pour les process stériles et hygiéniquesPlate-forme de vannes de remplissage à technologie PDVanne en matières plastiques haute performance
Vanne de régulation aseptique pour les process stériles et hygiéniques
Le concept d'étanchéité de la vanne de régulation 2/2 voies GEMÜ 567 Biostar Control repose sur la technologie PD de GEMÜ. Tous les composants de l'actionneur, de même que le clapet de régulation ou l'aiguille régulatrice de la vanne, sont fabriqués en inox. L'étanchéité est assurée par une membrane en PTFE.
Plate-forme de vannes de remplissage à technologie PD
Plate-forme de vannes de remplissage à technologie PDÀ l'occasion du salon ACHEMA 2018, GEMÜ a présenté sa nouvelle génération de vannes de remplissage avec les types F40 et F40. Grâce à la membrane conique, les vannes sont idéales pour le remplissage aseptique dans les secteurs de la pharmacie et la biochimie, tout comme dans l'industrie des boissons. Le jury du prix ACHEMA Innovation Award 2018 a placé la solution de vanne dans la liste de présélection des cinq meilleurs candidats pour la catégorie « Systèmes de conditionnement et de remplissage ».
Vanne en matières plastiques haute performance
Les vannes à siège à membrane 2/2 voies en plastique ultra-pures proposées dans la gamme iComLine sont dotées d'un corps en PFA ou PTFE. Une membrane PTFE en une seule pièce, de forme conique, assure l'étanchéité hermétique de l'actionneur. Les composants extérieurs de l'actionneur sont en PVDF. Les écrous-raccords sont livrables en PVDF, PFA et C-PFA. Outre les corps de vannes 2/2 voies, des solutions de blocs de vannes multivoies sont également réalisables sur demande du client.
- Température du fluide:-10 à 160 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 65
- Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné
- Conformités:3A | EAC | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"},{"i":4,"v":"Pneumatique"},{"i":5,"v":"Manuel"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), bloc usin\u00e9"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Oxyg\u00e8ne"},{"i":4,"v":"ESB\/EST"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"R\u00e8glement (UE) n\u00b0 10\/2011"},{"i":20,"v":"R\u00e8glement (CE) n\u00b0 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"R\u00e8glement (CE) N\u00b0 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Température du fluide:-10 à 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 25
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Types de raccordement :Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Matériaux du corps:PFA | PTFE
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Température du fluide:-10 à 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 12
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Types de raccordement :Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Matériaux du corps:PFA | PTFE
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Manuel"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Température du fluide:10 à 150 °C
- Température ambiante:à 40 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Tailles du raccord:1/4'' à 3/4''
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Matériaux du corps:PFA | PTFE
- Matériau d'étanchéité:PTFE
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Signaux d'entrée:0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Vitesse de positionnement :max. 2 mm/s
- Indice de protection :IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Température du fluide:-10 à 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 25
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Types de raccordement :Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Matériaux du corps:PFA | PTFE
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Manuel"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Température du fluide :-10 à 130 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 5,5 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 10
- Formes de corps :Corps multivoies
- Types de raccordement :Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Matériaux du corps:PTFE TFM™
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Actionneur lin\u00e9aire"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"5,5","v":"5,5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Température du fluide:-10 à 140 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 7 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 25
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout
- Normes de raccordement:ASME | DIN | EN
- Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435, inox de fonderie
- Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE
- Conformités:3A | ATEX | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), bloc usin\u00e9"},{"i":1245,"v":"1.4435, inox de fonderie"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"R\u00e8glement (UE) n\u00b0 10\/2011"},{"i":20,"v":"R\u00e8glement (CE) n\u00b0 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"R\u00e8glement (CE) N\u00b0 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}- Température du fluide :-10 à 140 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 7 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 25
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout
- Normes de raccordement:ASME | DIN | EN
- Matériaux du corps:1.4435, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
- Tension d'alimentation :48 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 200 mm/s
- Indice de protection :IP 69K
- Conformités:3A | EAC | EHEDG | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, inox de fonderie"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"R\u00e8glement (UE) n\u00b0 10\/2011"},{"i":20,"v":"R\u00e8glement (CE) n\u00b0 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"R\u00e8glement (CE) N\u00b0 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Dosage d'eau extra-pure
Dans l'industrie pharmaceutique ou médicale, le conditionnement de composants plastiques stériles représente un grand défi pour la sécurité du processus. Selon le produit, un traitement soigneux est tout aussi important qu'un dosage précis des solutions de protection
Plus