GEMÜ D457
Manuell betätigte Absperrklappe
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D457 wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar. Der Handhebel ist stufenweise in 7 Positionen (bei jeweils 55°) einstellbar und ist mit einer Bohrung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses ausgestattet, um unerwünschte Positionsänderungen auszuschliessen.