Typ
Filtern nach
4242: Ventilanschaltung
Feldbus
Filtern nach
000: ohne, 24 V DC Version
A3: AS-Interface, 62 Slaves, 4E/3A
A4: AS-Interface, 62 Slaves, 8E/8A
A5D: AS-Interface 5, 96 Slaves, BLE deaktiviert
A5: AS-Interface 5, 96 Slaves, BLE
DN: DeviceNet
IOL: IO-Link
Zubehör
Filtern nach
Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
01: Unterteil PPS, Oberteil PC
07: Unterteil Edelstahl, Oberteil PC
14: Unterteil Aluminium, Oberteil PC
Wirkungsweise
Filtern nach
01: Ventilanschaltung, einfachwirkend
02: Ventilanschaltung, doppeltwirkend
K1: Ventilanschaltung Kompaktversion, einfachwirkend
Elektrischer Anschluss
Filtern nach
01: M12 Einbaustecker, 5-polig
02: M12 Einbaustecker, 8-polig
S1: M12 Einbaustecker, 5-polig, Edelstahl Baugröße 2
S2: M12 Einbaustecker, 8-polig, Edelstahl Baugröße 2
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach
01: Anschlussgewinde M5 bei Baugröße 1, Anschlussgewinde G1/8 bei Baugröße 2
02: Zuluft 4 mm Winkelanschluss, Abluft 4 mm Winkelanschluss
03: Zuluft 4 mm T-Anschluss, Abluft 4 mm Winkelanschluss
04: Zuluft 6 mm Winkelanschluss, Abluft 6 mm Winkelanschluss
05: Zuluft 6 mm T-Anschluss, Abluft 6 mm Winkelanschluss
E1: Anschlussgewinde M5 bei Baugröße 1, Anschlussgewinde G1/8 bei Baugröße 2 (für IP67 oder geführte Abluft)
E4: Zuluft 6 mm Winkelanschluss, Abluft 6 mm Winkelanschluss (für IP67 oder geführte Abluft)
U8: Zuluft 1/4" Winkelanschluss, Abluft 1/4" Winkelanschluss
Option
Filtern nach
00: ohne
01: Handhilfsbetätigung
11: Handhilfsbetätigung Invertierte Rückmeldung
40: Invertierte LED-Farben
41: Invertierte LED-Farben, Handhilfsbetätigung
50: Invertierte LED-Farben Invertierte Rückmeldungen
51: Invertierte LED-Farben, Handhilfsbetätigung Invertierte Rückmeldungen
80: Invertierte LED-Farben Deaktivierte Weitsicht Stellungsrückmeldung
90: Deaktivierte Weitsicht Stellungsrückmeldung
Durchflussleistung
Filtern nach
01: 14 Nl/min, Baugröße 1
02: 23 Nl/min (Booster), Baugröße 1
03: 250 Nl/min, Baugröße 2
R3: 145 Nl/min, Baugröße 2
Weggeberausführung
Filtern nach
030: Weggeber 30 mm Länge
075: Weggeber 75 mm Länge
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
6960: Invertierte Wirkrichtung, für Schwenkarmaturen Steuerfunktion NO (2)
Ausführung High Purity
Filtern nach
OHNE: Ohne
HP: High Purity
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Y: NEC 500 und UL-/CSA-Zulassung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit