- Température du fluide :-10 à 60 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :1 à 10 bars
- Diamètre nominal:DN 2
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A
- Tensions d'alimentation:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN
- Matériaux du corps:1.4581 | Aluminium
- Conformités:ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u00c9lectromagn\u00e9tique"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1271,"v":"1.4581"},{"i":1294,"v":"Aluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}