Elettrovalvole di pilotaggio GEMÜ

Per attività di dosaggio

Elettrovalvole di pilotaggio GEMÜ

  • Ambiti di utilizzo e settori
  • Principio valvola
  • Dati tecnici 

Ambiti di utilizzo e settori

GEMÜ fornisce elettrovalvole di pilotaggio rispettivamente valvole pilota per valvole ad azionamento pneumatico, cilindri ed altri componenti di processo. L'impiego di questo principio valvola è vantaggioso da un punto di vista economico ed ecologico. Tra l'altro il consumo di aria compressa nell'impianto scende, con un conseguente risparmio sui costi e salvaguardia delle risorse.

Principio valvola: elettrovalvole di pilotaggio / valvole pilota

Valvola che viene utilizzata per il pilotaggio di un'altra valvola. Viene definita in alternativa anche valvola pilota. Le elettrovalvole di pilotaggio vengono utilizzate soprattutto nell'ambito di valvole ad azionamento pneumatico.

Dati tecnici

Modalità azionamentoElettromagnete
Tipi di attacchiFilettatura femmina
Pressione di esercizio0 – 10 bar
Materiale corpoMetallo: Alluminio, acciaio al carbonio
Plastica: PA, PBTP, PPS
Temperatura del fluido-15 - 60 °C
Diametri nominaliDN 1 – 7
GEMÜ 0322
0322
  • Media temperature :-10 to 50 °C
  • Ambient temperature:-10 to 50 °C
  • Operating pressure :0 to 10 bar
  • Nominal size:DN 2
  • Electrical connection types:Plug, design A | M12 plug
  • Supply voltages:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Connection types:Threaded connection
  • Body materials:PA
  • Conformities:ATEX | EAC | Functional safety
GEMÜ 0324
0324
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 2
  • Tipi di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A | connettore M12
  • Tensioni di alimentazione: 120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Materiali corpo valvola: PA
  • Conformità: ATEX | EAC | SIL
GEMÜ 0326
0326
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 2
  • Tipi di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A | connettore M12
  • Tensioni di alimentazione: 120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Materiali corpo valvola: PA
  • Conformità: ATEX | EAC | SIL
GEMÜ 8303
8303
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 2
  • Tipi di collegamento elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
  • Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Materiali corpo valvola: 1.4581 | Alluminio
  • Conformità: ATEX | EAC
GEMÜ 8357
8357
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 6
  • Tipo di connessione : Filettatura
  • Materiale corpo valvola: Alluminio
  • Tipo di attacco elettrico:
  • Tensioni di alimentazione: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Conformità: EAC
GEMÜ 8458
8458
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 6
  • Tipo di connessione : Filettatura
  • Materiale corpo valvola: Alluminio
  • Tipo di attacco elettrico:
  • Tensioni di alimentazione: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Conformità: EAC
GEMÜ 8500
8500
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio: 2,5 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 7
  • Tipi di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma B
  • Tensioni di alimentazione: 110 V CA, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipi di attacchi: Filettatura
  • Materiali corpo valvola: Alluminio
  • Conformità: ATEX | SIL
GEMÜ 8505
8505
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 4
  • Tipi di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A | Connettore per apparecchi, forma B
  • Tensioni di alimentazione: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Materiali corpo valvola: Alluminio
  • Conformità: EAC
GEMÜ 8506
8506
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio: 2 fino a 8 bar
  • Diametro nominale: DN 6
  • Tipo di connessione : Filettatura
  • Materiale corpo valvola: Alluminio
  • Tipo di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
  • Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Conformità: EAC

Pulizia ad ultrasuoni

Ultrasonic cleaning
Durante la manutenzione e il trattamento degli stampi per utensili, che vengono utilizzati ad esempio per la produzione di pezzi stampati in gomma e in plastica, la pulizia profonda riveste un ruolo significativo. Esistono svariati procedimenti di pulizia dei pezzi. Capita s
ulteriori informazioni