Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

Commissioning of the GEMÜ 1435 positioner

Commissioning of the GEMÜ 1435 positioner

The commissioning of the GEMÜ 1435 ePos electro-pneumatic positioner is demonstrated and explained in this video. This covers the central air supply, the electrical connections, the travel sensor and the on-site initialization of the device. The order in which these topics appear follows the commissioning procedure itself. To begin with, the position of the air connector (single acting version) and/or the positions of the air connectors (double acting version) are explained. Opposite the central air supply are the electrical connections. The upper connector is used for the supply voltage and the lower connector for the signal input. The travel sensor can then be connected to the bottom of the housing. If a valve is supplied ex works with the positioner fitted, the positioner is already initialized. If the positioner is only fitted on site, the initialization process needs to be started after fitting. For this process, the protective cover is unscrewed from the keypad and the keys are pressed in a certain order. If a valve with an already initialized positioner is dismantled again – to replace wearing parts, for example – the initialization process must be repeated. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.