Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Commissioning of the GEMÜ 1435 positioner

Commissioning of the GEMÜ 1435 positioner

The commissioning of the GEMÜ 1435 ePos electro-pneumatic positioner is demonstrated and explained in this video. This covers the central air supply, the electrical connections, the travel sensor and the on-site initialization of the device. The order in which these topics appear follows the commissioning procedure itself. To begin with, the position of the air connector (single acting version) and/or the positions of the air connectors (double acting version) are explained. Opposite the central air supply are the electrical connections. The upper connector is used for the supply voltage and the lower connector for the signal input. The travel sensor can then be connected to the bottom of the housing. If a valve is supplied ex works with the positioner fitted, the positioner is already initialized. If the positioner is only fitted on site, the initialization process needs to be started after fitting. For this process, the protective cover is unscrewed from the keypad and the keys are pressed in a certain order. If a valve with an already initialized positioner is dismantled again – to replace wearing parts, for example – the initialization process must be repeated. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.