Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

Compact combi switchbox for linear actuators: GEMÜ 4242

Compact combi switchbox for linear actuators: GEMÜ 4242

The GEMÜ 4242 with integrated 3/2-way pilot valve was developed specially for small and medium nominal sizes and is much more compact than its predecessor, the GEMÜ 4222. However, the combi switchbox still offers the same functionality and additional diagnostic facilities. Depending on the version, numerous parameters can be set or read out. The GEMÜ 4242 combi switchbox works accurately thanks to its microprocessor-controlled, intelligent position sensing system and its analogue, integrated travel sensor system with a stroke of between 2 and 30 mm. This means that the device records the entire stroke distance and, upon reaching the relevant end position, transmits feedback to the plant control system. In comparison with external pilot valves, the integrated 3/2-way pilot valve offers both functional and cost benefits, such as fast reaction times, it allows the program to fully automate end position programming and reduce compressed air consumption by being coupled directly to the valve without extra piping losses. Local programming of end positions is also, alternatively, possible without an interface to the control unit, and is carried out using a magnet so the housing does not have to be opened. In addition to using high-quality electronic and electrical components, GEMÜ also relies on high-quality hardware: The robust, compact body is available in aluminium or stainless steel and the transparent cover is made from impact resistant polycarbonate. The pneumatic and electrical connections of the combi switchbox save space and enable easy access positioned in one direction. The speed-AP function simplifies commissioning, and a manual override means that the valve servicing can be conducted easily. This function can, of course, also be disabled as required. The animation shows how to put the combi switchbox into operation.