Pharmacie, biotechnologie et industrie cosmétique

Process stérile

Les produits GEMÜ sont depuis des années utilisés dans les secteurs de la pharmacie, des biotechnologies et de la cosmétique.

Dans les processus accessoires, on trouve surtout des vannes à clapet, dans les process principaux des vannes à membrane et blocs de vannes multivoies, secteur dont GEMÜ est le leader mondial.

Système d'étanchéité GEMÜ d'origine

Il y a plus de trois décennies, GEMÜ développait son système d'étanchéité pour les vannes à membrane à siège d'étanchéité jusqu'à DN100. Le bourrelet d’étanchéité enveloppant à l'intérieur du corps de vanne permet de créer une arête d’étanchéité définie vers l'extérieur. Ceci réduit la fente circulaire entre la membrane et le corps de vanne et rend ce système d’étanchéité particulièrement adapté pour les applications en pharmacie, en biotechnologie et en cosmétique.

Traçabilité des membranes GEMÜ

Les membranes GEMÜ pour les vannes à membrane à siège d’étanchéité peuvent être commandées en emballage individuel avec certification de contrôle de fabrication assurant leur traçabilité.

Réalisation de circuits de régulation

A côté de la commande de fluides de process, nous proposons aussi des solutions pour la régulation de fluides. Les vannes pneumatiques peuvent pour cela être combinées de façon idéale aux régulateurs/positionneurs GEMÜ 1434, GEMÜ 1435 ou GEMÜ 1436. Les vannes de régulation à commande motorisée sont livrables avec régulateur intégré.

Diversité de matériaux

Pour les applications de traitement de l'eau, d'approvisionnement de fluides de nettoyage ou autres applications, nous proposons, à côté des corps de vanne en métal, des corps de vanne à membrane en plastique.

Exemples de process avec les systèmes de vannes, de mesurage et de régulation GEMÜ

  • Fabrication et remplissage de crème ophtalmologique, pâte dentifrice, substances et solutés pharmaceutiques, enzymes pour différents secteurs industriels
  • Installations de nettoyage et CIP, traitement de l'eau, circuits de refroidissement

Avantage produit des vannes à membrane à corps métallique

  • conception selon les directives GMP
  • les joints de la vanne à membrane en contact avec le fluide sont testés selon USP Classe 6, conformément aux exigences de la FDA ainsi qu'aux exigences BSE/TSE
  • système d'étanchéité EHEDG
  • stérilisable et autoclavable

 

Avantages produit des blocs de vannes multivoies en métal

  • sécurité produit accrue (moins de raccords et de soudures, moindres volumes résiduaires, moins de surfaces en contact avec le fluide)
  • encombrement réduit grâce à une conception compacte
  • conception à vidangeabilité optimisée et réduction des zones mortes
  • exécution individuelle et spécifique client, design flexible
  • validation raccourcie et simplifiée
  • corps taillé dans la masse, actionneur et membrane issus du système modulaire éprouvé GEMÜ

Avantages produit des vannes à clapet et de régulation

  • bien adaptés à des manœuvres fréquentes
  • débit élevé
  • corps en plastique en matériau résistant à la corrosion
  • Corps métallique disponible en différents matériaux
  • disponible en versions stérile et hygiénique
  • très bonnes propriétés de régulation, conception individuelle possible de la caractéristique de régulation
  • version ATEX pour zones à risque d'explosion

Toutes les vannes GEMÜ à actionneur pneumatique ou électrique sont livrables avec instrumentation montée en usine.