Type: 9675: Actionneur métallique, manuel
Taille de membrane: 80: Taille de membrane 80
Forme de corps: Z: Pour corps de forme B, D, M et T
Fonction de commande: L: Commande manuelle, avec poignée verrouillable
Type d'actionneur: 4: Taille d'actionneur 4
Type: 9675: Actionneur métallique, manuel
Taille de membrane: 80: Taille de membrane 80
Forme de corps: Z: Pour corps de forme B, D, M et T
Fonction de commande: L: Commande manuelle, avec poignée verrouillable
Type d'actionneur: 4: Taille d'actionneur 4
Numéro d'article: 88043948 9675 80Z L 4
Type: 9675: Metal operator
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: 4: Actuator size 4
Type: 9675: Metal operator
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: 4: Actuator size 4
Item number: 88043948 9675 80Z L 4
The tender texts have been copied to the clipboard